이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

C1035E100 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
C1035E100 picture- daskorea
C1035E100
트립 유닛 MicroLogic 5.2E, ComPacT NSX100/160/250, 3극, 전자 기본 보호, 에너지 미터기, 100A 등급
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 ComPacT new generation
제품의 범위 ComPacT NSX100...250 new generation
제품 또는 구성요소 타입 Trip unit
트립장치 이름 Micrologic 5.2 E
트립장치 테크놀로지 전자적
호환성 ComPacT new generation NSX100
ComPacT new generation NSX160
ComPacT new generation NSX250
Application Distribution
극 설명 3P
보호된 극 설명 3D
트립장치 보호 기능 LSI
보호 타입 L : for 과부하 보호 (장시간)
S : for 짧은 시간 단락-회로 보호
I : for 순간적 단락-회로 보호
Trip unit rating 100 A 에서 40 °C
[Ue] 정격 운전 전압 690 V AC 50/60 Hz
네트워크 타입 AC
네트워크 주파수 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode 고정
전기적/기계적 특성
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) 조정 가능 9 설정
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 40...100 A
Long-time protection delay adjustment type tr 조정 가능
[tr] long-time protection delay adjustment range 15…400 s 에서 1.5 x Ir
0.35…11 s 에서 7.2 x Ir
0.5…16 s 에서 6 x Ir
열 메모리 트립핑 전후 20분
Short-time protection pick-up adjustment type Isd 조정 가능 9 설정
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd 조정 가능
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0…0.4 s I²t=off
0.1…0.4 s I²t=on
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii 조정 가능
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1.5...15 x In
누전 보호 없는
구역 선택적 연동(인터락킹) ZSI 있는
로컬 시그널링 Ready to operate flashing LED 녹색)
Overload LED 105 % Ir 적색)
Overload LED 90 % Ir 주황색)
표시 방식 LCD 화면표시
측정의 타입 에너지 미터
데이터의 통신 에너지 미터링
보호 및 경보 설정
시간-스탬프된 역사 및 이벤트 테이블
순간적및 요구 값
유지보수 지시기
요구 전류 및 전력
전력 품질
맥시미터/미니미터
전기적 데이터 기록 유지보수 지시기
사용환경
표준 EN/IEC 60947-2
전기적 쇽 보호 클래스 클래스 II
오염 정도 3 일치되는 IEC 60947-1
IP 등급 IP40 conforming to IEC 60529
사용온도 -25…70 °C
저장온도 -40…85 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10.000 cm
Package 1 Width 11.000 cm
Package 1 Length 15.000 cm
Package 1 Weight 558.000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 11
Package 2 Height 30.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 6.655 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 88
Package 3 Height 74.000 cm
Package 3 Width 60.000 cm
Package 3 Length 80.000 cm
Package 3 Weight 87.020 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장
SCIP 번호 9cd110c5-7f48-4bb3-91b8-ba77f361496d
BVB
print 수락됨
China Green 설계 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
할로겐 함량 성능 제품에 기준치를 초과하는 할로겐이 포함되어 있음
실리콘 프리 아니요
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 18
계약 보증
보증 18 개월