|
|
|
C103TM063
트립 유닛 TM63D, ComPacT NSX100/160/250, 3극, 열적 마그네틱 보호, 63A 정격
|
|
|
기본항목
레인지
|
ComPacT new generation
|
제품의 범위
|
ComPacT NSX100...250 new generation
ComPacT NSX100...250 DC new generation
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Trip unit
|
트립장치 이름
|
TM - D
|
트립장치 테크놀로지
|
열-자기성
|
호환성
|
ComPacT new generation NSX100
ComPacT new generation NSX160
ComPacT new generation NSX250
ComPacT new generation NSX100 DC
|
Application
|
Distribution
|
극 설명
|
3P
|
보호된 극 설명
|
3D
|
트립장치 보호 기능
|
LI
|
보호 타입
|
L : for 과부하 보호 (열)
I : for 단락-회로 보호 (자기성)
|
Trip unit rating
|
63 A 에서 40 °C
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
690 V AC 50/60 Hz
750 V DC
|
네트워크 타입
|
AC
DC
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
Circuit breaker mounting mode
|
고정
|
전기적/기계적 특성
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
조정 가능
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0.7...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
고정
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
120…400 s 에서 1.5 x In
15 s 에서 6 x Ir
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
고정
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
500 A
|
누전 보호
|
없는
|
사용환경
표준
|
EN/IEC 60947-2
|
전기적 쇽 보호 클래스
|
클래스 II
|
오염 정도
|
3 일치되는 IEC 60947-1
|
IP 등급
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-50…85 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6.8 cm
|
Package 1 Width
|
10.0 cm
|
Package 1 Length
|
11.5 cm
|
Package 1 Weight
|
384.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
28
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
11.106 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|