Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
조정 가능 9 설정
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
40...100 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
조정 가능
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
15…400 s 에서 1.5 x Ir
0.35…11 s 에서 7.2 x Ir
0.5…16 s 에서 6 x Ir
|
Neutral protection settings
|
0.5 x Ir 3d + N/2)
1 X IR 4D)
1.6 x Ir 3D + OSN)
보호 없음 3D)
|
열 메모리
|
트립핑 전후 20분
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
조정 가능 9 설정
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1.5...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
조정 가능
|
[tsd] Short-time protection delay adjustment range
|
0…0.4 s I²t=off
0.1…0.4 s I²t=on
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
조정 가능
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1.5...15 x In
|
누전 보호
|
없는
|
구역 선택적 연동(인터락킹) ZSI
|
있는
|
로컬 시그널링
|
Ready to operate flashing LED 녹색)
Overload LED 105 % Ir 적색)
Overload LED 90 % Ir 주황색)
|
표시 방식
|
LCD 화면표시
|
측정의 타입
|
에너지 미터
|
데이터의 통신
|
에너지 미터링
보호 및 경보 설정
시간-스탬프된 역사 및 이벤트 테이블
순간적및 요구 값
유지보수 지시기
요구 전류 및 전력
전력 품질
맥시미터/미니미터
|
전기적 데이터 기록
|
유지보수 지시기
|