[Ui] 정격 절연 전압
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
85 KA 에서 220/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
36 KA 에서 380/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
35 KA 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
12 KA 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
11 KA 에서 525 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
4 KA 에서 660/690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
기계적 내구성
|
50000 주기
|
전기적 내구성
|
50000 주기 에서 440 V In/2
30000 주기 에서 440 V In
20000 주기 에서 690 V In/2
10000 주기 에서 690 V In
|
1극당 전력 소멸
|
5.8 W N
5.8 W L1 및 L3
3.9 W L2
|
취부 방식
|
백플레이트
|
마운팅포지션
|
Horizontal and vertical
Flat on the back
|
위쪽 연결
|
전면
|
아래쪽 연결
|
전면
|
연결 피치
|
35 mm
|
보호 타입
|
L : for 과부하 보호 (장시간)
So : for short time short-circuit protection with fixed delay
I : for 순간적 단락-회로 보호
R : for 누전 보호
|
트립장치 등급
|
100 A 에서 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
조정 가능 9 설정
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
40...100 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
고정
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
400 s 에서 1.5 x Ir
16 s 에서 6 x Ir
11 s 에서 7.2 x Ir
|
열 메모리
|
트립핑 전후 20분
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
조정 가능
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1.5...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
고정
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
고정
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1500 A
|
누전 보호
|
Integrated
|
누전 보호 클래스
|
클래스 A
|
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn
|
조정 가능
|
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range
|
30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
|
Earth-leakage protection specific mode
|
Off using the IΔn rotary switch
|
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt
|
조정 가능
|
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range
|
0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1 s
|
구역 선택적 연동(인터락킹) ZSI
|
없는
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
5 슬롯
|
로컬 시그널링
|
Ready to operate flashing LED 녹색)
Overload LED 105 % Ir 적색)
Overload LED 90 % Ir 주황색)
|
Width (W)
|
105 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
제품 무게
|
2.05 kg
|