[Ui] 정격 절연 전압
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
85 KA 에서 220/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
36 KA 에서 380/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
35 KA 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
12 KA 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
11 KA 에서 525 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
4 KA 에서 660/690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
기계적 내구성
|
50000 주기
|
전기적 내구성
|
50000 주기 에서 440 V In/2
30000 주기 에서 440 V In
20000 주기 에서 690 V In/2
10000 주기 에서 690 V In
|
1극당 전력 소멸
|
8.77 W
|
취부 방식
|
백플레이트
|
마운팅포지션
|
Horizontal and vertical
Flat on the back
|
위쪽 연결
|
전면
|
아래쪽 연결
|
전면
|
연결 피치
|
35 mm
|
보호 타입
|
L : for 과부하 보호 (열)
I : for 단락-회로 보호 (자기성)
|
트립장치 등급
|
80 A 에서 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
조정 가능
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0.7...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
고정
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
120…400 s 에서 1.5 x In
15 s 에서 6 x Ir
|
Neutral protection settings
|
1 X IR 4D)
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
고정
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
640 A
|
누전 보호
|
없는
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
5 슬롯
|
Width (W)
|
140 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
제품 무게
|
2.4 kg
|