Schneider-Electric DAS Korea
 
C10H3 picture- daskorea
C10H3
차단기 기본 프레임, ComPacT NSX100H, 70kA/415VAC, 3극, 100A 프레임 정격, 트립 유닛 없음
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 ComPacT new generation
제품명 ComPacT NSX new generation
모델명 NSX100H
제품 또는 구성요소 타입 Basic frame
Application Distribution
극 설명 3P
[In] 정격 전류 100 A 에서 40 °C
[Ue] 정격 운전 전압 690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
네트워크 타입 AC
네트워크 주파수 50/60 Hz
절연에 대한 적합성 예 일치되는 EN/IEC 60947-2
활용 카테고리 카테고리 A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 10 KA 에서 600 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 508
85 KA 에서 240 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 508
65 KA 에서 480 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 508
10 KA ICU 에서 660/690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
100 KA ICU 에서 220/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
35 KA ICU 에서 525 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
50 KA ICU 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
65 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
70 KA ICU 에서 380/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
Performance level H 70 KA 415 V AC
제어 타입 토글
마운팅 모드 고정
전기적/기계적 특성
[Ui] 정격 절연 전압 800 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 8 kV 일치되는 IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 10 KA 에서 660/690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
100 KA 에서 220/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
35 KA 에서 525 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
50 KA 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
65 KA 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
70 KA 에서 380/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
기계적 내구성 50000 주기 일치되는 IEC 60947-2
전기적 내구성 10000 주기 690 V AC 50/60 Hz In 일치되는 IEC 60947-2
20000 주기 690 V AC 50/60 Hz In/2 일치되는 IEC 60947-2
30000 주기 440 V AC 50/60 Hz In 일치되는 IEC 60947-2
50000 주기 440 V AC 50/60 Hz In/2 일치되는 IEC 60947-2
취부 방식 백플레이트
위쪽 연결 전면
아래쪽 연결 전면
연결 피치 35 mm
보호 타입 보호 없는
Width (W) 105 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
사용환경
표준 EN/IEC 60947-2
UL 60947-4-1
오염 정도 3 일치되는 IEC 60664-1
IP 등급 IP40 conforming to IEC 60529
보호의 IK 정도 IK07 conforming to IEC 62262
사용온도 -25…70 °C
저장온도 -50…85 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14.000 cm
Package 1 Width 11.400 cm
Package 1 Length 19.200 cm
Package 1 Weight 1.428 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 7
Package 2 Height 30.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 10.300 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
계약 보증
보증 18 개월