이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

C10N3TM063 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
C10N3TM063 picture- daskorea
C10N3TM063
차단기, ComPacT NSX100N, 50kA/415VAC, 3극, TMD 트립 유닛 63A
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 ComPacT new generation
제품명 ComPacT NSX new generation
모델명 NSX100N
제품 또는 구성요소 타입 회로 차단기
Application Distribution
극 설명 3P
보호된 극 설명 3D
[In] 정격 전류 63 A 에서 40 °C
[Ue] 정격 운전 전압 690 V AC 50/60 Hz
네트워크 타입 AC
네트워크 주파수 50/60 Hz
절연에 대한 적합성 예 일치되는 EN/IEC 60947-2
활용 카테고리 카테고리 A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 90 KA ICU 에서 220/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
50 KA ICU 에서 380/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
50 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
36 KA ICU 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
35 KA ICU 에서 525 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
10 KA ICU 에서 660/690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
Performance level N 50 KA 415 V AC
트립장치 이름 TM - D
트립장치 테크놀로지 열-자기성
트립장치 보호 기능 LI
제어 타입 토글
Circuit breaker mounting mode 고정
전기적/기계적 특성
[Ui] 정격 절연 전압 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 90 KA 에서 220/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
50 KA 에서 380/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
50 KA 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
36 KA 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
35 KA 에서 525 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
10 KA 에서 660/690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
기계적 내구성 50000 주기
전기적 내구성 50000 주기 에서 440 V In/2
30000 주기 에서 440 V In
20000 주기 에서 690 V In/2
10000 주기 에서 690 V In
1극당 전력 소멸 8.61 W
취부 방식 백플레이트
마운팅포지션 Horizontal and vertical
Flat on the back
위쪽 연결 전면
아래쪽 연결 전면
연결 피치 35 mm
보호 타입 L : for 과부하 보호 (열)
I : for 단락-회로 보호 (자기성)
트립장치 등급 63 A 에서 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) 조정 가능
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0.7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr 고정
[tr] long-time protection delay adjustment range 120…400 s 에서 1.5 x In
15 s 에서 6 x Ir
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii 고정
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 500 A
누전 보호 없는
Number of slots for electrical auxiliaries 5 슬롯
Width (W) 105 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
제품 무게 2.05 kg
사용환경
표준 EN/IEC 60947-2
과전압 카테고리 Class II
전기적 쇽 보호 클래스 클래스 II
오염 정도 3 일치되는 IEC 60664-1
IP 등급 IP40 conforming to IEC 60529
보호의 IK 정도 IK07 conforming to IEC 62262
사용온도 -25…70 °C
저장온도 -50…85 °C
상대 습도 0…95 %
사용 고도 0...2000 m 출력감세 없는
2000 m...5000 m 출력감세 있는
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14.000 cm
Package 1 Width 11.200 cm
Package 1 Length 19.000 cm
Package 1 Weight 1.778 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 7
Package 2 Height 30.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 12.828 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장
SCIP 번호 3874e08b-fcb8-4aa9-87c4-d36abebf2833
BVB
print 수락됨
China Green 설계 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
PVC 없음
할로겐 함량 성능 제품에 기준치를 초과하는 할로겐이 포함되어 있음
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 153
계약 보증
보증 18 개월