|
|
|
C253250S
스위치 디스커넥터, ComPacT NSX250NA, 3극, 고정, 열 전류 Ith 250A
|
|
|
기본항목
레인지
|
ComPacT new generation
|
제품명
|
ComPacT NSX new generation
|
모델명
|
NSX250NA
|
제품 또는 구성요소 타입
|
스위치 연결해제장치
|
Application
|
Distribution
|
극 설명
|
3P
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
250 A 에서 50 °C
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
AC - 22A 250 A AC 50/60 Hz 220...690 V
AC - 23A 250 A AC 50/60 Hz 220...690 V
DC - 22A 250 A DC 250 V 1 극
DC - 22A 250 A DC 500 V 연속 2 극
DC - 23A 250 A DC 250 V 1 극
DC - 23A 250 A DC 500 V 연속 2 극
DC - 22A 250 A DC 750 V 연속 3 극
DC - 23A 250 A DC 750 V 연속 3 극
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
690 V AC 50/60 Hz
750 V DC 연속 3 극
500 V DC 연속 2 극
250 V DC 1 극
|
네트워크 타입
|
AC
DC
|
절연에 대한 적합성
|
예 일치되는 EN / IEC 60947-3
|
활용 카테고리
|
AC - 22A
AC - 23A
DC - 22A
DC - 23A
|
회로 차단기 등급 코드
|
NA
|
접점 포지션 지시기
|
예
|
가시적 제동
|
No
|
마운팅 모드
|
고정
|
[Icw] rated short-time withstand current
|
3.5 KA 동안 1 s
3.5 KA 동안 3 s
1.35 KA 동안 20 s
|
[Icm] rated short-circuit making capacity
|
330 KA 상방향 보호 회로 차단기 있는
4.9 KA 스위치-연결해제장치만 해당
|
제어 타입
|
토글
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV
|
전기적/기계적 특성
취부 방식
|
백플레이트
|
위쪽 연결
|
전면
|
아래쪽 연결
|
전면
|
연결 피치
|
35 mm
|
기계적 내구성
|
20000 주기
|
전기적 내구성
|
AC - 22A 15000 주기 440 V AC 50/60 Hz In/2
AC - 23A 15000 주기 440 V AC 50/60 Hz In/2
AC - 22A 7500 주기 440 V AC 50/60 Hz In
AC - 23A 7500 주기 440 V AC 50/60 Hz In
AC - 22A 6000 주기 690 V AC 50/60 Hz In/2
AC - 23A 6000 주기 690 V AC 50/60 Hz In/2
AC - 22A 3000 주기 690 V AC 50/60 Hz In
AC - 23A 3000 주기 690 V AC 50/60 Hz In
DC - 22A 10000 주기 250 V DC In/2 (1 극)
DC - 23A 10000 주기 250 V DC In/2 (1 극)
DC - 22A 5000 주기 500 V DC In (연속 2 극)
DC - 23A 5000 주기 500 V DC In (연속 2 극)
|
Width (W)
|
105 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
제품 무게
|
1.8 kg
|
표준
|
EN / IEC 60947-1
EN / IEC 60947-3
|
사용환경
IP 등급
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
보호의 IK 정도
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
전기적 쇽 보호 클래스
|
클래스 II
|
오염 정도
|
3 일치되는 IEC 60664-1
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-50…85 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14.2 cm
|
Package 1 Width
|
11.5 cm
|
Package 1 Length
|
19.3 cm
|
Package 1 Weight
|
1.996 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
14.346 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|