이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

C2544V250 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
C2544V250 picture- daskorea
C2544V250
트립 유닛 MicroLogic Vigi 4.2, ComPacT NSX250, 4극, 전자 기본 및 접지 누설 보호, 250A 등급
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 ComPacT new generation
제품의 범위 ComPacT NSX100...250 new generation
제품 또는 구성요소 타입 Trip unit
트립장치 이름 MicroLogic 4.2
트립장치 테크놀로지 전자적
호환성 ComPacT new generation NSX160
ComPacT new generation NSX250
Application Distribution
극 설명 4P
보호된 극 설명 3d + N/2
4D
3D
중성 포지션 왼쪽
트립장치 보호 기능 LSoIR
보호 타입 L : for 과부하 보호 (장시간)
So : for short time short-circuit protection with fixed delay
I : for 순간적 단락-회로 보호
R : for 누전 보호
Trip unit rating 250 A 에서 40 °C
[Ue] 정격 운전 전압 440 V AC 50/60 Hz
네트워크 타입 AC
네트워크 주파수 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode 고정
전기적/기계적 특성
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) 조정 가능 9 설정
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 100...250 A
Long-time protection delay adjustment type tr 고정
[tr] long-time protection delay adjustment range 11 s 에서 7.2 x Ir
16 s 에서 6 x Ir
400 s 에서 1.5 x Ir
Neutral protection settings 0.5 x Ir 3d + N/2)
1 X IR 4D)
보호 없음 3D)
열 메모리 트립핑 전후 20분
Short-time protection pick-up adjustment type Isd 조정 가능
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd 고정
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii 고정
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 3000 A
누전 보호 Integrated
누전 보호 클래스 클래스 A
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn 조정 가능
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range 0.03 A
0.1 A
0.3 A
0.5 A
1 A
3 A
5 A
Earth-leakage protection specific mode Off using the IΔn rotary switch
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt 조정 가능
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range 0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1 s
구역 선택적 연동(인터락킹) ZSI 없는
로컬 시그널링 Ready to operate flashing LED 녹색)
Overload LED 105 % Ir 적색)
Overload LED 90 % Ir 주황색)
Residual current 색상 지시기 노란색)
사용환경
표준 EN/IEC 60947-2
전기적 쇽 보호 클래스 클래스 II
오염 정도 3 일치되는 IEC 60947-1
IP 등급 IP40 conforming to IEC 60529
사용온도 -25…70 °C
저장온도 -40…85 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9.5 cm
Package 1 Width 11.0 cm
Package 1 Length 15.0 cm
Package 1 Weight 774.0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 30.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 8.14 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 75.0 cm
Package 3 Width 60.0 cm
Package 3 Length 80.0 cm
Package 3 Weight 72.0 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장 아니요
SCIP 번호 30a1d9f8-4e01-4af5-9e39-37da28e21fa3
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
할로겐 함량 성능 제품에 기준치를 초과하는 할로겐이 포함되어 있음
실리콘 프리 아니요
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 124
계약 보증
보증 18 개월