이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

C256TM200 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
C256TM200 picture- daskorea
C256TM200
트립 유닛 TM200D, ComPacT NSX250, 4극 3D(보호되지 않음), 열적 마그네틱 보호, 200A 정격
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 ComPacT new generation
제품의 범위 ComPacT NSX100...250 new generation
제품 또는 구성요소 타입 Trip unit
트립장치 이름 TM - D
트립장치 테크놀로지 열-자기성
호환성 ComPacT new generation NSX250
Application Distribution
극 설명 4P
보호된 극 설명 3D
중성 포지션 왼쪽
트립장치 보호 기능 LI
보호 타입 L : for 과부하 보호 (열)
I : for 단락-회로 보호 (자기성)
Trip unit rating 200 A 에서 40 °C
[Ue] 정격 운전 전압 690 V AC 50/60 Hz
네트워크 타입 AC
네트워크 주파수 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode 고정
전기적/기계적 특성
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) 조정 가능
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0.7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr 고정
[tr] long-time protection delay adjustment range 120…400 s 에서 1.5 x In
15 s 에서 6 x Ir
Neutral protection settings 보호 없음 3D)
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii 조정 가능
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 5...10 x In
누전 보호 없는
사용환경
표준 EN/IEC 60947-2
전기적 쇽 보호 클래스 클래스 II
오염 정도 3 일치되는 IEC 60947-1
IP 등급 IP40 conforming to IEC 60529
사용온도 -25…70 °C
저장온도 -50…85 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6.5 cm
Package 1 Width 9.5 cm
Package 1 Length 15.0 cm
Package 1 Weight 560.0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 23
Package 2 Height 30.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 13.254 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장
SCIP 번호 138b6bc4-fa61-4beb-85a0-fb0be50437de
BVB
print 수락됨
China Green 설계 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
무수은
지속 가능한 패키징
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
할로겐 함량 성능 제품에 기준치를 초과하는 할로겐이 포함되어 있음
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 124
계약 보증
보증 18 개월