|
|
|
C4031M320
트립 유닛 MicroLogic 1.3M, ComPacT NSX400/630, 3극, 전자 마그네틱 보호, 모터 보호, 320A
|
|
|
기본항목
레인지
|
ComPacT new generation
|
제품의 범위
|
ComPacT NSX400...630 new generation
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Trip unit
|
트립장치 이름
|
MicroLogic 1.3 M
|
트립장치 테크놀로지
|
전자적
|
호환성
|
ComPacT new generation NSX400
ComPacT new generation NSX630
|
Application
|
모터
|
극 설명
|
3P
|
보호된 극 설명
|
3D
|
트립장치 보호 기능
|
SI
|
보호 타입
|
S : for short time short-circuit protection with fixed delay
I : for 순간적 단락-회로 보호
|
Trip unit rating
|
320 A 에서 65 °C
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
690 V AC 50/60 Hz
|
네트워크 타입
|
AC
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
Circuit breaker mounting mode
|
고정
|
전기적/기계적 특성
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
조정 가능 9 설정
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1600 A
1920 A
2240 A
2560 A
2880 A
3200 A
3520 A
3840 A
4160 A
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
고정
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
고정
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
4800 A
|
누전 보호
|
없는
|
구역 선택적 연동(인터락킹) ZSI
|
없는
|
로컬 시그널링
|
Ready to operate flashing LED 녹색)
|
사용환경
표준
|
EN/IEC 60947-2
|
전기적 쇽 보호 클래스
|
클래스 II
|
오염 정도
|
3 일치되는 IEC 60947-1
|
IP 등급
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-50…85 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14.0 cm
|
Package 1 Width
|
17.5 cm
|
Package 1 Length
|
21.5 cm
|
Package 1 Weight
|
1.402 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
6.074 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|