이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

C40N3 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
C40N3 picture- daskorea
C40N3
차단기 기본 프레임, ComPacT NSX400N, 50kA/415VAC, 3극, 400A 프레임 정격, 트립 유닛 없음
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 ComPacT new generation
제품명 ComPacT NSX new generation
모델명 NSX400N
제품 또는 구성요소 타입 Basic frame
Application Distribution
극 설명 3P
[In] 정격 전류 400 A 에서 40 °C
[Ue] 정격 운전 전압 690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
네트워크 타입 AC
네트워크 주파수 50/60 Hz
절연에 대한 적합성 예 일치되는 EN/IEC 60947-2
활용 카테고리 카테고리 A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 85 KA 에서 240 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 508
22 KA ICU 에서 525 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
85 KA ICU 에서 220/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
10 KA ICU 에서 660/690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
50 KA 에서 480 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 508
50 KA ICU 에서 380/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
30 KA ICU 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
20 KA 에서 600 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 508
42 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
Performance level N 50 KA 415 V AC
제어 타입 토글
마운팅 모드 고정
전기적/기계적 특성
[Ui] 정격 절연 전압 800 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 8 kV 일치되는 IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 11 KA 에서 525 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
85 KA 에서 220/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
10 KA 에서 660/690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
50 KA 에서 380/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
30 KA 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
42 KA 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
기계적 내구성 15000 주기 일치되는 IEC 60947-2
전기적 내구성 12000 주기 440 V AC 50/60 Hz In/2 일치되는 IEC 60947-2
3000 주기 690 V AC 50/60 Hz In 일치되는 IEC 60947-2
6000 주기 440 V AC 50/60 Hz In 일치되는 IEC 60947-2
6000 주기 690 V AC 50/60 Hz In/2 일치되는 IEC 60947-2
취부 방식 백플레이트
위쪽 연결 전면
아래쪽 연결 전면
연결 피치 45 mm
보호 타입 보호 없는
Width (W) 140 mm
Height (H) 255 mm
Depth (D) 110 mm
사용환경
표준 EN/IEC 60947-2
UL 60947-4-1
오염 정도 3 일치되는 IEC 60664-1
IP 등급 IP40 conforming to IEC 60529
보호의 IK 정도 IK07 conforming to IEC 62262
사용온도 -25…70 °C
저장온도 -50…85 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15.100 cm
Package 1 Width 15.600 cm
Package 1 Length 29.200 cm
Package 1 Weight 4.424 kg
Unit Type of Package 2 X12
Number of Units in Package 2 36
Package 2 Height 45.000 cm
Package 2 Width 80.000 cm
Package 2 Length 120.000 cm
Package 2 Weight 175.000 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장
SCIP 번호 5c8b3f64-d41d-441f-90cc-da32d0570283
BVB
print 수락됨
China Green 설계 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
할로겐 함량 성능 할로겐 프리 플라스틱 부품 제품
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 348
계약 보증
보증 18 개월