|
|
|
C63N3
회로 차단기 기본 프레임, ComPacT NSX630N, 50kA/415VAC, 3극, 630A 프레임 정격, 트립 유닛 없음
|
|
|
기본항목
레인지
|
ComPacT new generation
|
제품명
|
ComPacT NSX new generation
|
모델명
|
NSX630N
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Basic frame
|
Application
|
Distribution
|
극 설명
|
3P
|
[In] 정격 전류
|
630 A 에서 40 °C
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
네트워크 타입
|
AC
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
절연에 대한 적합성
|
예 일치되는 EN/IEC 60947-2
|
활용 카테고리
|
카테고리 A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
85 KA 에서 240 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 508
22 KA ICU 에서 525 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
85 KA ICU 에서 220/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
10 KA ICU 에서 660/690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
50 KA 에서 480 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 508
50 KA ICU 에서 380/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
30 KA ICU 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
20 KA 에서 600 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 508
42 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
Performance level
|
N 50 KA 415 V AC
|
제어 타입
|
토글
|
마운팅 모드
|
고정
|
전기적/기계적 특성
[Ui] 정격 절연 전압
|
800 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV 일치되는 IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
11 KA 에서 525 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
85 KA 에서 220/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
10 KA 에서 660/690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
50 KA 에서 380/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
30 KA 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
42 KA 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
기계적 내구성
|
15000 주기 일치되는 IEC 60947-2
|
전기적 내구성
|
6000 주기 690 V AC 50/60 Hz In/2 일치되는 IEC 60947-2
2000 주기 690 V AC 50/60 Hz In 일치되는 IEC 60947-2
4000 주기 440 V AC 50/60 Hz In 일치되는 IEC 60947-2
8000 주기 440 V AC 50/60 Hz In/2 일치되는 IEC 60947-2
|
취부 방식
|
백플레이트
|
위쪽 연결
|
전면
|
아래쪽 연결
|
전면
|
연결 피치
|
45 mm
|
보호 타입
|
보호 없는
|
Width (W)
|
140 mm
|
Height (H)
|
255 mm
|
Depth (D)
|
110 mm
|
사용환경
표준
|
EN/IEC 60947-2
UL 60947-4-1
|
오염 정도
|
3 일치되는 IEC 60664-1
|
IP 등급
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
보호의 IK 정도
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-50…85 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15.100 cm
|
Package 1 Width
|
15.600 cm
|
Package 1 Length
|
29.200 cm
|
Package 1 Weight
|
4.554 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
45.000 cm
|
Package 2 Width
|
80.000 cm
|
Package 2 Length
|
120.000 cm
|
Package 2 Weight
|
179.000 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|