|
|
|
CA2SKE20M7
접촉기 - TeSys K, D, S - CA2-SKE - 2 NO – 교번 접점 - 10 A - 220 V AC
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품명
|
TeSys CASK
|
제품 또는 구성요소 타입
|
제어 중계기
|
모델명
|
CA2SKE
|
접촉기 응용프로그램
|
제어 회로
|
활용 카테고리
|
AC - 15
DC - 13
|
극 접점 구성
|
2 NO
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
<= 690 V <= 400 Hz
|
제어 회로의 종류
|
AC 에서 50/60 Hz
|
제어 회로 전압
|
220 V AC 50/60 Hz
|
전기적/기계적 특성
[Ith] 연속 통전 전류
|
10 A (at 55 °C)
|
관련되는 퓨즈 등급
|
10 A gL conforming to VDE 0660
10 A gL conforming to IEC 60,947
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V 일치되는 IEC 60,947
690 V 일치되는 VDE 0110 그룹 C
690 V 일치되는 BS 5424
690 V 일치되는 UL 508
690 V 일치되는 CSA C22.2 No 14
|
취부 방식
|
레일
플레이트
|
결선
|
스크류 터미널 1 케이블 (들) 1.5…6 mm ²고체
스크류 터미널 2 케이블 (들) 1.5…4 mm ²고체
스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.5…6 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.35…6 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 0.35…1.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 0.35…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
|
조임 토크
|
0.8 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 pozidriv No 1
|
제어 회로 전압 제한
|
탈락: 0.2...0.75 Uc (at <50 °C)
구동: 0.85...1.1 Uc (at <50 °C)
|
구동 시간
|
6...8 ms 코일 탈에너지화 및 NO 입구
7...14 ms 코일에너지화 및 NO 폐쇄
|
기계적 내구성
|
10 Mcycles
|
Maximum operating rate
|
1200 주기/h
|
VA에서 유입 전력
|
23 VA (at 20 °C)
|
VA 단위의 유지 전력 소모
|
4.9 VA (at 20 °C)
|
열 손실
|
1.5 W
|
높이
|
58 mm
|
너비
|
45 mm
|
깊이
|
68 mm
|
제품 무게
|
0.132 kg
|
사용환경
표준
|
EN / IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
|
제품 인증
|
CB Scheme
cULus
EAC
CE
UKCA
|
IP 등급
|
IP2x
|
보호 처리
|
TC 일치되는 IEC 60068
|
사용온도
|
-20…50 °C
|
저장온도
|
-50…70 °C
|
사용 고도
|
2000 m 출력감세 없는
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.9 cm
|
Package 1 Width
|
6.0 cm
|
Package 1 Length
|
4.8 cm
|
Package 1 Weight
|
181.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
15.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
4.577 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|