|
|
|
CA3KN40BD3
접촉기 TeSys CA3-K - 4 NO - 순시형 - 10 A - 24 V DC
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품명
|
TeSys CAK
|
제품 또는 구성요소 타입
|
제어 중계기
|
모델명
|
CA3K
|
접촉기 응용프로그램
|
제어 회로
|
활용 카테고리
|
AC - 15
DC - 13
|
극 접점 구성
|
4 NO
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
<= 690 V <= 400 Hz
|
제어 회로의 종류
|
DC 표준
|
제어 회로 전압
|
24 V DC
|
전기적/기계적 특성
코일 테크놀로지
|
빌트인 양방향 피크 제한하는 다이오드 억제장치
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
10 A (at 50 °C)
|
Irms 정격 유입용량
|
110 A 일치되는 IEC 60,947
|
관련되는 퓨즈 등급
|
10 A GG conforming to IEC 60,947
10 A GG conforming to VDE 0660
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V 일치되는 IEC 60,947
750 V 일치되는 VDE 0110 그룹 C
690 V 일치되는 BS 5424
600 V 일치되는 CSA C22.2 No 14
|
취부 방식
|
플레이트
레일
|
결선
|
스크류 터미널 1 케이블 (들) 1.5…4 mm ²고체
스크류 터미널 2 케이블 (들) 1.5…4 mm ²고체
스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.75…4 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 0.75…4 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.34…1.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 0.34…1.5 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
|
조임 토크
|
1.3 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 평Ø 6 mm
1.3 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 Philips 2번 6 mm
1.3 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 pozidriv No 2
|
제어 회로 전압 제한
|
구동: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
탈락: 0.1...0.75 Uc (at <50 °C)
|
구동 시간
|
10 ms 코일 탈에너지화 및 NO 입구
30...40 ms 코일에너지화 및 NO 폐쇄
|
기계적 내구성
|
20 Mcycles
|
Maximum operating rate
|
10000 주기/h
|
초소형제동에 대한 면역
|
2 ms
|
W에서 유입 전력
|
3 W 20 °C)
|
W 단위의 유지 전력 소모
|
3 W 에서 20 °C
|
열 손실
|
3 W
|
최소 전환 전압
|
17 V
|
최소 전환 전류
|
5 mA
|
비 오버랩 거리
|
0.5 mm
|
절연 저항
|
> 10 mΩ
|
높이
|
58 mm
|
너비
|
45 mm
|
깊이
|
57 mm
|
제품 무게
|
0.225 kg
|
사용환경
표준
|
EN / IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
제품 인증
|
CB Scheme
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
|
IP 등급
|
IP2x
|
보호 처리
|
TC 일치되는 IEC 60068
|
사용온도
|
-25…50 °C
|
저장온도
|
-50…80 °C
|
사용 고도
|
2000 m 출력감세 없는
|
화염 저지
|
V1 일치되는 UL 94
요구사항2 일치되는 NF F 16-101
요구사항2 일치되는 NF F 16-102
|
기계적 강도
|
진동 컨텍터 오픈2 Gn, 5...300 Hz 일치되는 IEC 60068-2-6
진동 컨텍터 클로즈4 Gn, 5...300 Hz 일치되는 IEC 60068-2-6
충격 컨텍터 오픈11 ms용 10 Gn 일치되는 IEC 60068-2-27
충격 컨텍터 클로즈15 Gn for 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.8 cm
|
Package 1 Width
|
6.2 cm
|
Package 1 Length
|
6.5 cm
|
Package 1 Weight
|
220.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
9.335 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|