이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

CABLE-15-001 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
CABLE- daskorea
CABLE-15-001
통신 케이블 for EOCR - CABLE-SUB-D 15
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 EOCR
제품 또는 구성요소 타입 통신 케이블
전기적 연결 커넥터 SUB-D, 15 핀
케이블의 타입 차페된 트위스트 페어 1개
케이블 경도 유연한
케이블 길이 1 m
전기적/기계적 특성
AWG 게이지 AWG 28
제품 무게 0.105 kg
사용환경
IP 등급 IP20 conforming to IEC 60529
사용온도 -20…60 °C 일치되는 IEC 60947-4-1
저장온도 -30…80 °C
사용 고도 2000 m
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4.0 cm
Package 1 Width 20.0 cm
Package 1 Length 20.0 cm
Package 1 Weight 110.0 g
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장 아니요
SCIP 번호 D5a17874-1166-4927-b008-33d15e304a41
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
PVC 없음
회수 No
계약 보증
보증 18 months