|
|
|
CABLE-RJ45-005
통신 케이블 for EOCR - CABLE-RJ45
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
EOCR
|
제품 또는 구성요소 타입
|
통신 케이블
|
전기적 연결
|
커넥터 RJ45, 핀 9개
|
케이블의 타입
|
차페된 트위스트 페어 1개
|
케이블 경도
|
유연한
|
케이블 길이
|
5 m
|
전기적/기계적 특성
AWG 게이지
|
AWG 26
|
제품 무게
|
0.305 kg
|
사용환경
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
사용온도
|
-20…60 °C 일치되는 IEC 60947-4-1
|
저장온도
|
-30…80 °C
|
사용 고도
|
2000 m
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.0 cm
|
Package 1 Width
|
20.0 cm
|
Package 1 Length
|
20.0 cm
|
Package 1 Weight
|
310.0 g
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|