활용 카테고리
|
AC - 14
AC - 15
DC - 13
|
극 접점 구성
|
3 NO + 2 NC
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
<= 690 V AC 25...400 Hz
|
제어 회로의 종류
|
DC 표준
|
제어 회로 전압
|
24 V DC
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60,947
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
10 A (at 60 °C)
|
Irms 정격 유입용량
|
140 A AC 일치되는 IEC 60947-5-1
250 A DC 일치되는 IEC 60947-5-1
|
[Icw] 정격 단시간 내 전류
|
100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
|
관련되는 퓨즈 등급
|
10 A GG conforming to IEC 60947-5-1
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
600 V UL 인증된
600 V CSA 인증된
690 V 일치되는 IEC 60947-5-1
|
취부 방식
|
플레이트
레일
|
결선
|
스프링 터미널 1 케이블 (들) 1…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
스프링 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
스프링 터미널 1 케이블 (들) 1…2.5 mm ²고체 케이블 엔드 없는
스프링 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ²고체 케이블 엔드 없는
|
제어 회로 전압 제한
|
0.1...0.25 Uc -40…70 °C 탈락 DC
0.7...1.25 Uc -40…60 °C 구동 DC
1...1.25 Uc 60…70 °C 구동 DC
|
구동 시간
|
53...72 ms 코일에너지화 및 NO 폐쇄
16...24 ms 코일 탈에너지화 및 NO 입구
47...63 ms 코일에너지화 및 NC 입구
15...25 ms 코일 탈에너지화 및 NC 폐쇄
|
기계적 내구성
|
30 Mcycles
|
Maximum operating rate
|
180 주기/m
|
시간 상수
|
28 ms
|
W에서 유입 전력
|
5.4 W 20 °C)
|
W 단위의 유지 전력 소모
|
5.4 W 에서 20 °C
|
최소 전환 전압
|
17 V
|
최소 전환 전류
|
5 mA
|
비중복 시간
|
1.5 ms 에너지화 시에 NC와 NO 사이의 접촉
1.5 ms 탈에너지화 시에 NC와 NO 사이의 접촉
|
절연 저항
|
> 10 mΩ
|
기계적 강도
|
충격 제어 중계기 열기11 ms용 10 Gn 일치되는 IEC 60068-2-27
충격 제어 중계기 폐쇄됨15 Gn for 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
진동 제어 중계기 열기2 Gn, 5...300 Hz 일치되는 IEC 60068-2-6
진동 제어 중계기 폐쇄됨4 Gn, 5...300 Hz 일치되는 IEC 60068-2-6
|
높이
|
99 mm
|
너비
|
45 mm
|
깊이
|
93 mm
|
제품 무게
|
0.58 kg
|