|
|
|
CAD326P7
접촉기 - TeSys K,D,S - CAD-326 - 3 NO + 2 NC - 순시형 - 10 A - 230 V AC
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
TeSys Deca
|
제품명
|
TeSys CAD
|
제품 또는 구성요소 타입
|
제어 중계기
|
모델명
|
CAD
|
접촉기 응용프로그램
|
제어 회로
|
전기적/기계적 특성
활용 카테고리
|
AC - 14
DC - 13
AC - 15
|
극 접점 구성
|
3 NO + 2 NC
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
<= 690 V AC 25...400 Hz
|
제어 회로의 종류
|
AC 에서 50/60 Hz
|
제어 회로 전압
|
230 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60,947
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
10 A (at 60 °C)
|
Irms 정격 유입용량
|
140 A AC 일치되는 IEC 60947-5-1
250 A DC 일치되는 IEC 60947-5-1
|
[Icw] 정격 단시간 내 전류
|
100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
|
관련되는 퓨즈 등급
|
10 A GG conforming to IEC 60947-5-1
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
600 V UL 인증된
600 V CSA 인증된
690 V 일치되는 IEC 60947-5-1
|
취부 방식
|
레일
플레이트
|
결선
|
러그 링 터미널 (외경: 8 mm)
|
제어 회로 전압 제한
|
0.3...0.6 Uc -40…70 °C 탈락 AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc -40…60 °C 구동 AC 50 Hz
0.85...1.1 Uc -40…60 °C 구동 AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C 구동 AC 50/60 Hz
|
구동 시간
|
12...22 ms 코일에너지화 및 NO 폐쇄
4...12 ms 코일 탈에너지화 및 NO 입구
4...19 ms 코일에너지화 및 NC 입구
6...17 ms 코일 탈에너지화 및 NC 폐쇄
|
기계적 내구성
|
30 Mcycles
|
Maximum operating rate
|
180 주기/m
|
VA에서 유입 전력
|
70 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
VA 단위의 유지 전력 소모
|
8 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
최소 전환 전압
|
17 V
|
최소 전환 전류
|
5 mA
|
비중복 시간
|
1.5 ms 에너지화 시에 NC와 NO 사이의 접촉
1.5 ms 탈에너지화 시에 NC와 NO 사이의 접촉
|
절연 저항
|
> 10 mΩ
|
기계적 강도
|
충격 제어 중계기 열기11 ms용 10 Gn 일치되는 IEC 60068-2-27
충격 제어 중계기 폐쇄됨15 Gn for 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
진동 제어 중계기 열기2 Gn, 5...300 Hz 일치되는 IEC 60068-2-6
진동 제어 중계기 폐쇄됨4 Gn, 5...300 Hz 일치되는 IEC 60068-2-6
|
높이
|
77 mm
|
너비
|
45 mm
|
깊이
|
84 mm
|
제품 무게
|
0.58 kg
|
사용환경
표준
|
EN / IEC 60947-5-1
GB/T 14048.5
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
JIS C8201-5-1
|
제품 인증
|
CB
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
|
IP 등급
|
IP2x 전면 정면 일치되는 VDE 0106
|
보호 처리
|
TH 일치되는 IEC 60068
|
사용온도
|
-40…60 °C
60…70 °C 출력감세 있는
|
저장온도
|
-60…80 °C
|
사용 고도
|
0...3000 m
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.9 cm
|
Package 1 Width
|
11.1 cm
|
Package 1 Length
|
8.9 cm
|
Package 1 Weight
|
424.0 g
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|