Schneider-Electric DAS Korea
 
CAD32UD picture- daskorea
CAD32UD
접촉기 TeSys CAD-32 - 3 NO + 2 NC - 순시형 - 10 A - 250 V DC
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
TeSys Deca
제품명 TeSys CAD
제품 또는 구성요소 타입 제어 중계기
모델명 CAD
접촉기 응용프로그램 제어 회로
전기적/기계적 특성
활용 카테고리 AC - 14
DC - 13
AC - 15
극 접점 구성 3 NO + 2 NC
[Ue] 정격 운전 전압 <= 690 V AC 25...400 Hz
제어 회로의 종류 DC 표준
제어 회로 전압 250 V DC
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 IEC 60,947
[Ith] 연속 통전 전류 10 A (at 60 °C)
Irms 정격 유입용량 140 A AC 일치되는 IEC 60947-5-1
250 A DC 일치되는 IEC 60947-5-1
[Icw] 정격 단시간 내 전류 100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
관련되는 퓨즈 등급 10 A GG conforming to IEC 60947-5-1
[Ui] 정격 절연 전압 600 V UL 인증된
600 V CSA 인증된
690 V 일치되는 IEC 60947-5-1
취부 방식 레일
플레이트
결선 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²고체 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…4 mm ²고체 케이블 엔드 없는
조임 토크 1.2 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 Philips 2번
1.2 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 평Ø 6 mm
1.2 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 pozidriv No 2
제어 회로 전압 제한 0.1...0.25 Uc -40…70 °C 탈락 DC
0.7...1.25 Uc -40…60 °C 구동 DC
1...1.25 Uc 60…70 °C 구동 DC
구동 시간 53...72 ms 코일에너지화 및 NO 폐쇄
16...24 ms 코일 탈에너지화 및 NO 입구
47...63 ms 코일에너지화 및 NC 입구
15...25 ms 코일 탈에너지화 및 NC 폐쇄
기계적 내구성 30 Mcycles
Maximum operating rate 180 주기/m
시간 상수 28 ms
W에서 유입 전력 5.4 W 20 °C)
W 단위의 유지 전력 소모 5.4 W 에서 20 °C
최소 전환 전압 17 V
최소 전환 전류 5 mA
비중복 시간 1.5 ms 에너지화 시에 NC와 NO 사이의 접촉
1.5 ms 탈에너지화 시에 NC와 NO 사이의 접촉
절연 저항 > 10 mΩ
기계적 강도 충격 제어 중계기 열기11 ms용 10 Gn 일치되는 IEC 60068-2-27
충격 제어 중계기 폐쇄됨15 Gn for 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
진동 제어 중계기 열기2 Gn, 5...300 Hz 일치되는 IEC 60068-2-6
진동 제어 중계기 폐쇄됨4 Gn, 5...300 Hz 일치되는 IEC 60068-2-6
높이 77 mm
너비 45 mm
깊이 93 mm
제품 무게 0.58 kg
사용환경
표준 EN / IEC 60947-5-1
GB/T 14048.5
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
JIS C8201-5-1
제품 인증 CB
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
IP 등급 IP2x 전면 정면 일치되는 VDE 0106
보호 처리 TH 일치되는 IEC 60068
사용온도 -40…60 °C
60…70 °C 출력감세 있는
저장온도 -60…80 °C
사용 고도 0...3000 m
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11.7 cm
Package 1 Width 9.3 cm
Package 1 Length 5.4 cm
Package 1 Weight 529.0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 8.328 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 months