활용 카테고리
|
AC - 14
AC - 15
|
극 접점 구성
|
2 NO + 2 NC
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
<= 690 V AC
|
제어 회로의 종류
|
AC 에서 60 Hz
|
[Uc] control circuit voltage
|
110 V AC 60 Hz
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60,947
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
10 A (at 40 °C)
|
Irms 정격 유입용량
|
140 A 에서 690 V AC 일치되는 IEC 60947-5-1
|
[Icw] 정격 단시간 내 전류
|
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
|
관련되는 퓨즈 등급
|
10 A GG at 690 V conforming to IEC 60947-5-1
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V 일치되는 IEC 60947-5-1
|
취부 방식
|
레일
플레이트
|
결선
|
스크류 터미널 1 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 2 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 1 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널 2 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널 1 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 고체 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 2 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 고체 케이블 엔드 없는
|
Recommended tightening torque
|
1.2 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 Philips 2번
|
제어 회로 전압 제한
|
탈락: 0.3...0.6 Uc
구동: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz
|
구동 시간
|
4...19 ms 코일에너지화 및 NC 입구
12...22 ms 코일에너지화 및 NO 폐쇄
4...12 ms 코일 탈에너지화 및 NC 입구
6...17 ms coil de-energisation and NO closing
|
기계적 내구성
|
10 Mcycles
|
Maximum operating rate
|
180 주기/m
|
VA에서 유입 전력
|
70 VA 60 Hz (at 20 °C)
|
VA 단위의 유지 전력 소모
|
8 VA 60 Hz (at 20 °C)
|
최소 전환 전압
|
17 V
|
최소 전환 전류
|
5 mA
|
비중복 시간
|
1.5 ms 에너지화 시에 NC와 NO 사이의 접촉
1.5 ms 탈에너지화 시에 NC와 NO 사이의 접촉
|
절연 저항
|
> 10 mΩ
|
기계적 강도
|
충격 제어 중계기 열기7 Gn for 11 ms
충격 제어 중계기 폐쇄됨11 ms용 10 Gn
진동 제어 중계기 열기1.5 Gn, 5...300 Hz
진동 제어 중계기 폐쇄됨3 Gn, 5...300 Hz
|
높이
|
74 mm
|
너비
|
45 mm
|
깊이
|
80 mm
|
제품 무게
|
0.28 kg
|