레인지
|
TeSys
|
제품명
|
TeSys F
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Magnetic latching contactor
|
모델명
|
CR1F
|
Application
|
Control
|
접촉기 응용프로그램
|
저항성 부하
모터 제어
|
활용 카테고리
|
AC - 3
AC - 1
AC - 4
|
극 설명
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
1000 V AC 25...200 Hz
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
150 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC - 3
250 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC - 1
138 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC - 4
|
모터 전력 kW
|
75 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC - 4)
|
제어 회로의 종류
|
AC 에서 50...400 Hz
DC 표준
|
제어 회로 전압
|
220...230 V AC 50...400 Hz
220...230 V DC
|
Irms 정격 유입용량
|
1700 A
|
정격 제동용량
|
1500 A at 220...440 V
1200 A at 500 V
450 A at 1000 V
1100 A at 660/690 V
|
[Icw] 정격 단시간 내 전류
|
1200 A 40 °C - 1 s
1200 A 40 °C - 5 s
1200 A 40 °C - 10 s
700 A 40 °C - 30 s
600 A 40 °C - 1 분
450 A 40 °C - 3 분
350 A 40 °C - 10 분
|
관련되는 퓨즈 등급
|
160 A AM at <= 440 V
250 A BS88 at <= 440 V
250 A GG at <= 440 V
|
평균 임피던스
|
0.45 mOhm - Ith 250 A 50 Hz
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
1000 V 일치되는 IEC 60158-1
1000 V 일치되는 IEC 60947-4
1000 V 일치되는 BS 775
1500 V 일치되는 VDE 0110 그룹 C
|
1극당 전력 소멸
|
6 W AC - 3
18 W AC - 1
|
표준
|
EN / IEC 60947-1
EN / IEC 60947-4-1
JIS C8201-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
제품 인증
|
CB Scheme
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
|
결선
|
러그 링 터미널 1 케이블 (들) 120 mm ²
커넥터 1 케이블 (들) 120 mm ²
바 2 케이블 (들) - 모선 단면적: 25 X 3mm
주 회로 볼트로 연결됨
|
조임 토크
|
18 N.m
|
구동 시간
|
35...40 ms 래칭
50...100 ms 래칭풀기
|
기계적 내구성
|
1 Mcycles
|
Maximum operating rate
|
120 주기/h 에서 <40 °C
|