|
|
|
DA1TT150
PTC 서미스터 프로브 DA1-T - 3중 프로브 - 150°C
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
DA1
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Thermistor probe
|
모델명
|
DA1TT
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
Protection accessory
|
세트당 수량
|
10 세트
|
사용온도
|
150 °C
|
전기적/기계적 특성
[Ui] 정격 절연 전압
|
2500 V
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
<= 2.5 V
|
저항
|
250 옴 탐침당 25 °C
|
절연
|
강화된
|
케이블 길이
|
1 m 탐침 및 모터 터미널 플레이트 간
250 mm 탐침들간
|
제품 무게
|
0.01 kg
|
사용환경
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.5 cm
|
Package 1 Width
|
9.5 cm
|
Package 1 Length
|
12.0 cm
|
Package 1 Weight
|
9.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
1.5 cm
|
Package 2 Width
|
9.5 cm
|
Package 2 Length
|
12.0 cm
|
Package 2 Weight
|
96.0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
15.0 cm
|
Package 3 Width
|
15.0 cm
|
Package 3 Length
|
40.0 cm
|
Package 3 Weight
|
1.205 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|