|
|
|
DF102V
TeSyS 퓨즈-디스커넥터 2P 32A - fuse size 10 x 38 mm - blown fuse indicator
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품명
|
TeSys DF
|
제품 또는 구성요소 타입
|
퓨즈 캐리어
|
모델명
|
DF10
|
제품 호환성
|
DF2CA fuse cartridge
DF2CN fuse cartridge
|
극 설명
|
2P
|
퓨즈 사이즈
|
10 × 38mm
|
퓨즈 타입
|
, GG
, AM
|
제어 타입
|
토글 패드락 가능
|
로컬 시그널링
|
Blown fuse indication
|
활용 카테고리
|
AC-20B 일치되는 IEC 60947-3
DC-20B 일치되는 IEC 60947-3
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
690 V AC
690 V DC
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
32 A 에서 400 V AC
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
32 A 에서 <20 °C
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V AC
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV
|
과전압 카테고리
|
III
|
단락-회로 내
|
120 KA 400 V 일치되는 IEC 60947-3
120 KA 500 V 일치되는 IEC 60947-3
|
W 단위의 전력 소모
|
3 W maximum power dissipation by fuse
|
전기적/기계적 특성
표준
|
EN / IEC 60947-3
EN/IEC 60269-2
UL 4248-1
CSA C22.2 No 4248-1
EN 45545-2 R22 HL2
|
제품 인증
|
IEC
UL 인식됨
CSA
CCC
EAC
DNV-GL
|
취부 방식
|
35 mm 대칭적 DIN 레일
|
마운팅 포지션
|
수직 (공차: +/- 23°)
|
결선
|
스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…16 mm ²단단한
스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…6 mm ²단단한
스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…16 mm ²유연한 with or without
스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…6 mm ²유연한 with or without
|
조임 토크
|
2.2 N.m - 스크루드라이버를 가지고 PZ2
2.2 N.m - 스크루드라이버를 가지고 평Ø 5.5 mm
|
높이
|
79.5 mm
|
너비
|
35 mm
|
깊이
|
61 mm
|
제품 무게
|
0.085 kg
|
세트당 수량
|
6개 있는 세트
|
사용환경
보관시 주변 대기 온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-40…70 °C with derating above 20°C
|
사용 고도
|
0...2000 m
|
IP 등급
|
IP20
|
오염 정도
|
3
|
내화성
|
960 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
|
Compatibility code
|
DF10
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.5 cm
|
Package 1 Width
|
6.2 cm
|
Package 1 Length
|
8 cm
|
Package 1 Weight
|
90 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
7 cm
|
Package 2 Width
|
8.5 cm
|
Package 2 Length
|
22.2 cm
|
Package 2 Weight
|
574 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
96
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
9.74 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수