Schneider-Electric DAS Korea
 
DF2CN16 picture- daskorea
DF2CN16
TeSys 퓨즈-디스커넥터 - 퓨즈 카트리지 10 x 38 mm gG 16 A - w/o indication
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 TeSys fuse-disconnector
제품 또는 구성요소 타입 카트리지 퓨즈
모델명 DF2
[Ue] 정격 운전 전압 500 V AC
[In] 정격 전류 16 A 500 V
퓨즈 사이즈 10 × 38mm
퓨즈 타입 NFC
세트당 수량 10 세트
전기적/기계적 특성
퓨즈 곡선 GG
제품 무게 0.01 kg
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1.3 cm
Package 1 Width 5.4 cm
Package 1 Length 8.0 cm
Package 1 Weight 7.0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 1.3 cm
Package 2 Width 5.4 cm
Package 2 Length 8.0 cm
Package 2 Weight 80.0 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 720
Package 3 Height 15.0 cm
Package 3 Width 15.0 cm
Package 3 Length 40.0 cm
Package 3 Weight 5.816 kg
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
PVC 없음
계약 보증
보증 18 months