|
|
|
DF2FN100
TeSys 퓨즈-디스커넥터 - 퓨즈 카트리지 22 x 58 mm gG 100 A - w/o indication
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
TeSys fuse-disconnector
|
제품 또는 구성요소 타입
|
카트리지 퓨즈
|
모델명
|
DF2
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
500 V AC
|
[In] 정격 전류
|
100 A 500 V
|
퓨즈 사이즈
|
22 X 58mm
|
퓨즈 타입
|
NFC
|
세트당 수량
|
10 세트
|
전기적/기계적 특성
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.5 cm
|
Package 1 Width
|
11.3 cm
|
Package 1 Length
|
12 cm
|
Package 1 Weight
|
52 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
2.5 cm
|
Package 2 Width
|
11.3 cm
|
Package 2 Length
|
12 cm
|
Package 2 Weight
|
522 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
15 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
6.629 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|