|
|
|
DZ5CE020
단일도체 절연된 케이블 엔드 - 중간 - 2 mm² - 노란색
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Linergy
|
제품 또는 구성요소 타입
|
케이블 끝
|
케이블 엔드 사이즈
|
중간급
|
표준
|
NF C 63-023
|
포장의 타입
|
백(bag)의 스트링
|
세트당 수량
|
100의 10 세트
|
케이블 단면
|
2 mm ²
|
전기적/기계적 특성
케이블 엔드 타입
|
Single conductor
|
추가 정보
|
마커 태그 홀더없이
|
색상
|
노란색
|
베젤 자재
|
할로겐- 없음 플라스틱
|
튜브 자재
|
구리 일치되는 ISO 1337
|
케이블의 수
|
1
|
AWG 게이지
|
AWG 14
|
베젤 사이즈
|
Ø 4.2 mm
|
튜브 직경
|
2.2 mm
|
길이
|
14 mm
|
튜브 길이
|
8 mm
|
제품 무게
|
0.135 kg
|
사용환경
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0.400 cm
|
Package 1 Width
|
0.400 cm
|
Package 1 Length
|
1.400 cm
|
Package 1 Weight
|
0.100 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
1000
|
Package 2 Height
|
2.500 cm
|
Package 2 Width
|
11.000 cm
|
Package 2 Length
|
18.000 cm
|
Package 2 Weight
|
151.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
20000
|
Package 3 Height
|
15.000 cm
|
Package 3 Width
|
30.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
3.354 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
PVC 없음
|
예
|
할로겐 함유량 성능
|
무 할로겐 플라스틱 부품 제품
|
계약 보증
|
|