|
|
|
ELM150HD
회로 차단기 액세서리, 접지 누설 모듈
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Powerpact
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Earth leakage add-on block
|
Circuit breaker type
|
HJ
HG
HL
HD
|
전기적/기계적 특성
[In] 정격 전류
|
15…150 A
|
네트워크 타입
|
AC
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
240...600 V
|
누전 민감도
|
1000 mA
30 mA
3000 mA
300 mA
100 mA
|
누전 보호 시간 지연
|
500 ms
순간적
|
로컬 시그널링
|
트립지시기
|
Mcb로 전기 연결
|
Plug in
|
조임 토크
|
9 N.m 2.5…50 mm ² AWG 14...AWG 1/0)
9 N.m 2.5…50 mm ² AWG 12...AWG 1/0)
4.5 N.m 2.5…50 mm ² AWG 12...AWG 10)
17 N.m 50…120 mm ² AWG 4...AWG 1)
|
사용환경
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
16.256 cm
|
Package 1 Width
|
13.462 cm
|
Package 1 Length
|
26.924 cm
|
Package 1 Weight
|
1.696 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|