Schneider-Electric DAS Korea
 
EZAPLUG3H picture- daskorea
EZAPLUG3H
키트 플러그인 기본 3P 60 A-100 A
Schneider Electric
특성
기본항목
제품 또는 구성요소 타입 Plug-in base
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리 Mounting accessory
호환성 Easypact EZC 회로 차단기
회로 차단기 이름 Easypact EZC100N
Easypact EZC100F
Easypact EZC100H
Easypact EZC100B
극 설명 3P
Performance level N
H
F
B
전기적/기계적 특성
마운팅 모드 플러그-인
[In] 정격 전류 100 A
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5.0 cm
Package 1 Width 7.5 cm
Package 1 Length 19.4 cm
Package 1 Weight 575.6 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 16
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 9.21 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 256
Package 3 Height 75 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 173 kg
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월