|
EZASHT100AC
전압 트립장치(션트 트립) 해제 SHT - 100..130 V AC - EZC400용
|
|
|
기본항목
레인지
|
EasyPact
|
제품의 범위
|
EZC100
|
모델명
|
SHT
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Voltage release
|
Application
|
Control
|
전압 해제 타입
|
션트 트립해제
|
제어 회로 전압
|
100...130 V AC 50/60 Hz
|
호환성
|
Easypact EasyPact EZC
|
전기적/기계적 특성
Operating threshold
|
0.7 Un 트립핑
|
반응 시간
|
50 ms
|
보조 연결 터미널
|
리드 와이어
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2 cm
|
Package 1 Width
|
9 cm
|
Package 1 Length
|
7.5 cm
|
Package 1 Weight
|
62 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
8 cm
|
Package 2 Width
|
10 cm
|
Package 2 Length
|
14 cm
|
Package 2 Weight
|
312 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
8.201 kg
|
상품의 지속 가능성
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|