이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

EZC100F3075 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
EZC100F3075 picture- daskorea
EZC100F3075
배선용차단기 Easypact EZC100F - TMD - 75 A - 3P3D
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 EasyPact
제품 또는 구성요소 타입 회로 차단기
모델명 Easypact EZC100F
회로 차단기 이름 Easypact EZC100F
Application Distribution
극 설명 3P
보호된 극 설명 3t
네트워크 타입 AC
DC
네트워크 주파수 50/60 Hz
[In] 정격 전류 75 A 에서 40 °C
[Ui] 정격 절연 전압 690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 IEC 60947-2
[Ue] 정격 운전 전압 550 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
250 V DC 일치되는 IEC 60947-2
회로 차단기 등급 코드 F
단락용량 25 KA ICU 에서 110...130 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
25 KA ICU 에서 220...240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
5 KA ICU 에서 125 V DC 1P 일치되는 IEC 60947-2
5 KA ICU 에서 250 V DC 2P 일치되는 IEC 60947-2
5 KA ICU 에서 550 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
10 KA ICU 에서 380 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
10 KA ICU 에서 400...415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
7.5 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
[Ics] 정격 차단 용량 12.5 KA 에서 110/130 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
12.5 KA 에서 220/230/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
2.5 KA 에서 125 V DC 일치되는 IEC 60947-2
2.5 KA 에서 250 V DC 일치되는 IEC 60947-2
2.5 KA 에서 550 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
5 KA 에서 380 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
5 KA 에서 400/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
3.75 KA 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
절연에 대한 적합성 예 일치되는 IEC 60947-2
활용 카테고리 카테고리 A
트립장치 이름 TM - D
트립장치 테크놀로지 열-자기성
트립장치 등급 75 A 에서 50 °C
보호 타입 보호 방지
단락-회로 보호
오염 정도 3 일치되는 IEC 60664-1
3 일치되는 IEC 947-1
전기적/기계적 특성
제어 타입 토글
마운팅 모드 고정
취부 방식 백플레이트
위쪽 연결 전면
아래쪽 연결 전면
기계적 내구성 13000 주기
전기적 내구성 카테고리 A 4000 주기 415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
연결 피치 25 mm
로컬 시그널링 긍정적인 접점 표시
중성 보호 설정 보호 없는
누전 보호 없는
높이 130 mm
너비 75 mm
깊이 60 mm
사용환경
표준 EN/IEC 60947-2
GB/T 14048.2
EN / IEC 60947-1
JIS C8201 - 2 - 2
IP 등급 IP20 conforming to IEC 60529
보호의 IK 정도 IK07 conforming to IEC 62262
사용온도 -25…70 °C
저장온도 -35…85 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8.000 cm
Package 1 Width 9.000 cm
Package 1 Length 14.000 cm
Package 1 Weight 785.000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 15.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 9.835 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 384
Package 3 Height 75.000 cm
Package 3 Width 120.000 cm
Package 3 Length 80.000 cm
Package 3 Weight 326.000 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
무독성 중금속
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 320
계약 보증
보증 18 개월