이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

EZEAX |
Schneider-Electric DAS Korea
 
EZEAX picture- daskorea
EZEAX
보조접점 - Easypact EZ250
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 EZC250
EZCV250
레인지 EasyPact
모델명 AX
제품 또는 구성요소 타입 스위치
Application Signalling
호환성 Easypact EZC 회로 차단기
Easypact EZCV 회로 차단기
신호 접점 구성 1 NO/NC
전기적/기계적 특성
보조 접점 타입 표준
[Ith] 연속 통전 전류 5 A
[Ie] 정격 운전 전류 AC - 12 3 A 에서 250 V AC 50/60 Hz
AC - 12 5 A 에서 125 V AC 50/60 Hz
AC - 12 5 A 에서 24 V AC 50/60 Hz
AC - 12 5 A 에서 48 V AC 50/60 Hz
AC - 15 2 A 에서 250 V AC 50/60 Hz
AC - 15 3 A 에서 125 V AC 50/60 Hz
AC - 15 5 A 에서 24 V AC 50/60 Hz
AC - 15 5 A 에서 48 V AC 50/60 Hz
DC - 12 0.2 A 에서 250 V DC
DC - 12 0.4 A 에서 125 V DC
DC - 12 2.5 A 에서 48 V DC
DC - 12 4 A 에서 24 V DC
DC - 14 0.2 A 에서 250 V DC
DC - 14 0.4 A 에서 125 V DC
DC - 14 1 A 에서 48 V DC
DC - 14 3 A 에서 24 V DC
최소 부하 10 mA 에서 24 V
보조 연결 터미널 리드 와이어
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7.1 cm
Package 1 Width 3.3 cm
Package 1 Length 8.8 cm
Package 1 Weight 40.0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 105
Package 2 Height 30.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 4.687 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없음 REACh
EU RoHS 지침 면제 준수
무수은
지속 가능한 패키징
RoHS 면제 정보
print 예
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 656
계약 보증
보증 18 개월