Schneider-Electric DAS Korea
 
EZEAXAL picture- daskorea
EZEAXAL
보조접점 - Easypact EZ250 - 경보
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 EZC250
EZCV250
레인지 EasyPact
모델명 AX
AL
제품 또는 구성요소 타입 스위치
Application Signalling
Alarm
호환성 Easypact EZC 회로 차단기
Easypact EZCV 회로 차단기
신호 접점 구성 2 NO/NC
전기적/기계적 특성
보조 접점 타입 표준
[Ith] 연속 통전 전류 5 A
[Ie] 정격 운전 전류 AC - 12 3 A 에서 250 V AC 50/60 Hz
AC - 12 5 A 에서 125 V AC 50/60 Hz
AC - 12 5 A 에서 24 V AC 50/60 Hz
AC - 12 5 A 에서 48 V AC 50/60 Hz
AC - 15 2 A 에서 250 V AC 50/60 Hz
AC - 15 3 A 에서 125 V AC 50/60 Hz
AC - 15 5 A 에서 24 V AC 50/60 Hz
AC - 15 5 A 에서 48 V AC 50/60 Hz
DC - 12 0.2 A 에서 250 V DC
DC - 12 0.4 A 에서 125 V DC
DC - 12 2.5 A 에서 48 V DC
DC - 12 4 A 에서 24 V DC
DC - 14 0.2 A 에서 250 V DC
DC - 14 0.4 A 에서 125 V DC
DC - 14 1 A 에서 48 V DC
DC - 14 3 A 에서 24 V DC
최소 부하 10 mA 에서 24 V
보조 연결 터미널 리드 와이어
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3.0 cm
Package 1 Width 7.0 cm
Package 1 Length 9.0 cm
Package 1 Weight 55.0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 35
Package 2 Height 30.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 2.412 kg
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 면제 준수
수은 없음
RoHS 면제 정보
print 예
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월