이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

EZESHT200AC |
Schneider-Electric DAS Korea
 
EZESHT200AC picture- daskorea
EZESHT200AC
전압 트립장치(션트 트립) 해제 SHT - 200..240 V AC - EZ250용
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 EasyPact
제품의 범위 EZCV250
EZC250
모델명 SHT
제품 또는 구성요소 타입 Voltage release
Application Control
전압 해제 타입 션트 트립해제
제어 회로 전압 200...240 V AC 50/60 Hz
호환성 Easypact EasyPact EZC
전기적/기계적 특성
Operating threshold 0.7 Un 트립핑
보조 연결 터미널 리드 와이어
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7.0 cm
Package 1 Width 3.0 cm
Package 1 Length 9.0 cm
Package 1 Weight 70.0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 35
Package 2 Height 30.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 2.937 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없음 REACh
EU RoHS 지침 면제 준수
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
계약 보증
보증 18 개월