|
|
|
EZEUVRN200AC
저전압 트립 UVRN - 200 V DC - EZC250, EZCV250용
|
|
|
기본항목
레인지
|
EasyPact
|
제품의 범위
|
EZC250
EZCV250
|
모델명
|
UVRN
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Voltage release
|
Application
|
Control
|
전압 해제 타입
|
부족전압 해제
|
제어 회로 전압
|
200 V AC 50/60 Hz
|
Circuit breaker mounting mode
|
내부 마운팅
|
호환성
|
Easypact EasyPact EZC
|
전기적/기계적 특성
Operating threshold
|
0.35...0.7 x Un 입구
0.85 x Un 폐쇄
|
전원 유입 전력
|
5 VA
|
보조 연결 터미널
|
미리 선 연결된 0…0.5 mm ²
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.5 cm
|
Package 1 Width
|
7.5 cm
|
Package 1 Length
|
9.0 cm
|
Package 1 Weight
|
54.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
1.027 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|