|
|
|
GB2CB12
TeSys GB2 - 열동-자기형 차단기 - 1P - 6 A - Id = 83 A
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품명
|
TeSys GB2
|
모델명
|
GB2
|
제품 또는 구성요소 타입
|
회로 차단기
|
Application
|
Control
|
극 설명
|
1P
|
네트워크 타입
|
AC/DC
|
활용 카테고리
|
카테고리 A 일치되는 IEC 60947-2
DC - 12 일치되는 IEC 60947-5-1
DC - 13 일치되는 IEC 60947-5-1
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
단락용량
|
3 KA ICU 에서 110 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
1.5 KA ICU 에서 230/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
1.5 KA ICU 에서 24 V DC 일치되는 IEC 60947-2
1 KA ICU 에서 48 V DC 일치되는 IEC 60947-2
|
[Ics] 정격 단락 회로 차단 용량
|
75 % 에서 110 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
75 % 에서 230/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
트립장치 테크놀로지
|
열-자기성
|
자기성 트립핑 전류
|
83 A
|
전기적/기계적 특성
마운팅 모드
|
클립에 의함
|
취부 방식
|
레일
플레이트
|
마운팅포지션
|
수직
수평
|
제어 타입
|
토글
|
[In] 정격 전류
|
6 A
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
250 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
277 V AC 60 Hz 일치되는 CSA C22.2 No 235
277 V AC 60 Hz 일치되는 UL 1077
48 V DC
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV 일치되는 IEC 60947-2
|
1극당 전력 소멸
|
2 W
|
기계적 내구성
|
8000 주기
|
전기적 내구성
|
8000 주기
|
결선
|
커넥터 1 케이블 (들) 0.75…6 mm ²고체 케이블 엔드 없는
커넥터 2 케이블 (들) 0.75…4 mm ²고체 케이블 엔드 없는
커넥터 1 케이블 (들) 0.75…4 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
커넥터 2 케이블 (들) 0.75…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
|
조임 토크
|
1.2 N.m 위에,중에 커넥터
|
기계적 강도
|
충격 22 Gn for 20 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
진동 5 Gn, 5...110 Hz 일치되는 IEC 60068-2-6
|
세트당 수량
|
6개 있는 세트
|
9 mm 피치
|
2
|
높이
|
74 mm
|
너비
|
15 mm
|
깊이
|
67 mm
|
사용환경
표준
|
EN / IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
CSA C22.2 No 235
UL 1077
|
제품 인증
|
UL
CSA
|
보호 처리
|
TC
|
IP 등급
|
IP20 일치되는 IEC 60529
|
사용온도
|
-20…60 °C
|
저장온도
|
-40…80 °C
|
내화성
|
960 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
|
사용 고도
|
3000 m
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.500 cm
|
Package 1 Width
|
6.900 cm
|
Package 1 Length
|
7.400 cm
|
Package 1 Weight
|
54.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
8.000 cm
|
Package 2 Width
|
10.000 cm
|
Package 2 Length
|
8.000 cm
|
Package 2 Weight
|
329.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
15.000 cm
|
Package 3 Width
|
30.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
4.240 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수