활용 카테고리
|
AC-7A
AC-7B
|
극 설명
|
2P
|
Power pole contact composition
|
2 NO
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
<= 250 V AC
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
25 A AC-7A
8.5 A AC-7B
|
구동 포지션
|
30°/수직
|
제어 회로의 종류
|
AC 에서 60 Hz
|
제어 회로 전압
|
220...240 V AC 60 Hz
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
25 A (at 50 °C) for 주 회로
|
Irms 정격 유입용량
|
68 A at 400 V AC for 주 회로 conforming to IEC 61095
|
정격 제동용량
|
68 A at 400 V for 주 회로 conforming to IEC 61095
|
[Icw] 정격 단시간 내 전류
|
200 A 40 °C - 10 s for 주 회로
62 A 40 °C - 30 s for 주 회로
|
관련되는 퓨즈 등급
|
25 A gL at <= 440 V for 주 회로
|
평균 임피던스
|
2.5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for 주 회로
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
500 V 일치되는 IEC 61095
500 V 일치되는 VDE 0110
|
전기적 내구성
|
AC-7A 100000 주기
AC-7B 100000 주기
|
1극당 전력 소멸
|
1.6 W
|
제어 타입
|
원격 제어
|
마운팅 모드
|
Clip-on
|
취부 방식
|
DIN 레일
|
표준
|
IEC 60947-5
IEC 61095
|
결선
|
제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1.5 mm ²고체 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1.5 mm ²고체 케이블 엔드 없는
주 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 6 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
주 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 4 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
주 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 6 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
주 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
주 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 6 mm ²고체 케이블 엔드 없는
주 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 4 mm ²고체 케이블 엔드 없는
|
조임 토크
|
제어 회로 0.8 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
주 회로 0.8 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
|
구동 시간
|
10...25 ms 입구
10...30 ms 폐쇄
|
기계적 내구성
|
1000000 주기
|
Maximum operating rate
|
300 주기/h 에서 <50 °C
|
제어 회로 전압 제한
|
탈락: 0.2...0.75 Uc at 50 Hz (at <50 °C)
구동: 0.85...1.1 Uc at 50 Hz (at <50 °C)
|
VA에서 유입 전력
|
15 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
VA 단위의 유지 전력 소모
|
3.8 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
열 손실
|
1.3 W 에서 50/60 Hz
|