|
|
|
GS1AM110
보조 접점, TeSys GS, 1 NO, 조기 브레이크, 전면 장착, 전면/측면 핸들이 있는 GS2용
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
TeSys
|
모델명
|
GS1AM
|
제품 또는 구성요소 타입
|
보조 접점
|
접점 응용프로그램
|
O, I and test position signalling
|
호환성
|
TeSys TeSys GS fuse-switch disconnector
Fupact FuPacT GS fuse-switch disconnector
|
접점 타입 및 구성
|
1 NO
|
접점 구동
|
얼리-제동
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
10 A (at 40 °C)
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
6 A 에서 120 V AC - 15
3 A 에서 240 V AC - 15
1.8 A 에서 400 V AC - 15
1.5 A 에서 480 V AC - 15
2.8 A 에서 24 V DC - 13
1.4 A 에서 48 V DC - 13
0.55 A 에서 125 V DC - 13
0.27 A 에서 250 V DC - 13
0.15 A 에서 400 V DC - 13
|
전기적/기계적 특성
기계적 내구성
|
5 Mcycles
|
전기적 내구성
|
1 Mcycles AC - 15
|
Switch rated current
|
30 A
32 A
50 A
60 A
63 A
100 A
125 A
160 A
200 A
250 A
315 A
400 A
600 A
630 A
800 A
1250 A
|
퓨즈 타입
|
NFC
DIN
BS
CC
J
|
구동 핸들의 타입
|
외부 전면적
외부 오른쪽
외부 왼쪽
|
마운팅 위치
|
Front face
|
제품 무게
|
0.015 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9 cm
|
Package 1 Width
|
8 cm
|
Package 1 Length
|
2 cm
|
Package 1 Weight
|
13 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
707 g
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|