|
|
|
GS1AN11
보조 접점- TeSys GS - 1 NC + 1 NO - 전면/오른쪽 - 50...1250 A
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
TeSys
|
모델명
|
GS1AN
|
제품 또는 구성요소 타입
|
보조 접점
|
접점 응용프로그램
|
O and I position signalling
|
접점 타입 및 구성
|
1 NC + 1 NO
|
접점 구동
|
순간적
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
20 A (at 40 °C)
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
1 A 에서 220 V DC - 13
10 A 에서 230 V AC - 15
12 A 에서 127 V AC - 15
4 A 에서 48 V DC - 13
6 A 에서 440 V AC - 15
8 A 에서 400/415 V AC - 15
1.2 A 에서 110 V DC - 13
|
전기적/기계적 특성
호환성
|
TeSys TeSys GS switch-disconnector-fuse
|
기계적 내구성
|
30000 주기
|
전기적 내구성
|
30000 주기 AC - 15
|
Switch rated current
|
1250 A
160 A
400 A
50 A
63 A
800 A
250 A
315 A
600 A
125 A
100 A
60 A
200 A
630 A
|
퓨즈 타입
|
NFC
DIN
BS
|
구동 핸들의 타입
|
직접 전면에
직각 측
외부 오른쪽
외부 전면적
|
제품 무게
|
0.132 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.0 cm
|
Package 1 Width
|
7.0 cm
|
Package 1 Length
|
13.0 cm
|
Package 1 Weight
|
126.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
15.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
2.704 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|