이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

GS1DU3 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
GS1DU3 picture- daskorea
GS1DU3
Switch disconnector fuse, TeSys GS, 3P, 30A, fuse type UL, fuse size J
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
제품명 TeSys GS
모델명 GS1D
제품 또는 구성요소 타입 Switch-disconnector-fuse
Application Protection
설계 컴팩트
극 설명 3P
보호된 극 설명 3t
접점 타입 및 구성 3 NO
[Ith] 연속 통전 전류 30 A (at 40 °C)
[Ie] 정격 운전 전류 30 A
퓨즈 타입 UL
퓨즈 사이즈 J
네트워크 타입 AC
DC
네트워크 주파수 50/60 Hz
전기적/기계적 특성
구동 핸들의 타입 외부 전면적
취부 방식 플레이트
레일
[Ui] 정격 절연 전압 690 V
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 8 kV
W 단위로 정격 구동 전력 15 kW 에서 400 V
18.5 kW 에서 500 V
25 kW 에서 690 V
단락-회로 내 5.5 KA
기계적 내구성 10000 주기
전기적 내구성 6000 주기
결선 주 회로 러그 링 터미널2…6 mm ²
조임 토크 주 회로 3 N.m
사용환경
표준 CSA C22.2 No 5
UL 489
제품 인증 LOVAG
LROS (Lloyds register of shipping)
ASEFA
IP 등급 IP20 일치되는 IEC 60529 터미널 커버 있는)
사용온도 -20…70 °C
저장온도 -40…80 °C
내화성 960 °C 몸체 일치되는 IEC 60695-2-1
높이 116 mm
너비 105 mm
깊이 99 mm
제품 무게 0.7 kg
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12.6 cm
Package 1 Width 13.6 cm
Package 1 Length 15.7 cm
Package 1 Weight 639.0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 5.589 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장 아니요
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없음 REACh
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
무독성 중금속
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
회수 No
계약 보증
보증 18 months