|
|
|
GS2AH515
외부 회전식 핸들 장착, TeSys GS, 검은색 핸들 장착, 전면 장착, GS 32-63A IEC의 경우 2 위치 I-O, IP65
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
TeSys
|
레인지
|
TeSys
|
모델명
|
GS2AH
|
제품 또는 구성요소 타입
|
회전 핸들
|
호환성
|
TeSys TeSys GS GS1D
TeSys TeSys GS GS2F
TeSys TeSys GS GS2G
|
구동 핸들의 타입
|
외부 전면적
|
핸들 색상
|
검은색
|
전면 플레이트 색상용 핸들
|
회색
|
전기적/기계적 특성
Handle positions
|
O - I
|
회전 핸들 패드락킹
|
있는
|
Switch rated current
|
32 A
50 A
63 A
|
표준
|
IEC
|
제품 무게
|
0.2 kg
|
사용환경
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.000 cm
|
Package 1 Width
|
15.000 cm
|
Package 1 Length
|
14.000 cm
|
Package 1 Weight
|
203.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
4.567 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|