|
|
|
GS2F3
TeSys GS - 스위치 디스커넥터-fuse - 3 P - 50A - NFC 14 x 51 mm
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품명
|
TeSys GS
|
모델명
|
GS2F
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Switch-disconnector-fuse
|
극 설명
|
3P
|
보호된 극 설명
|
3t
|
접점 타입 및 구성
|
3 NO
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
50 A (at 40 °C)
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
40 A 에서 440 V 상당 연속 2 극 연속 DC - 23A
40 A 에서 440 V 상당 연속 2 극 연속 DC - 23B
50 A 에서 400 V AC - 23A
50 A 에서 400 V AC - 23B
50 A 에서 500 V AC - 23A
50 A 에서 500 V AC - 23B
50 A 에서 690 V AC - 23A
50 A 에서 690 V AC - 23B
|
퓨즈 타입
|
NFC
|
퓨즈 사이즈
|
14 X 51mm
|
네트워크 타입
|
AC
DC
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
전기적/기계적 특성
구동 핸들의 타입
|
외부 전면적
외부 오른쪽
|
취부 방식
|
플레이트
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
750 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV
|
W 단위로 정격 구동 전력
|
25 kW 에서 400 V
45 kW 에서 690 V
33 kW 에서 500 V
|
유입 용량
|
500 에서 400 V AC - 23B
|
제동용량
|
400 A 에서 400 V AC - 23B)
|
단락-회로 내
|
10.6 KA
|
기계적 내구성
|
10000 주기
|
전기적 내구성
|
1500 주기 AC - 23A
1500 주기 DC - 23A
300 주기 AC - 23B
300 주기 DC - 23B
|
결선
|
주 회로 러그 링 터미널6…25 mm ²
|
[Icm] 정격 단락 회로 유입 용량
|
100 KA 에서 400 V gG 퓨즈에 의한 보호 있음
|
조임 토크
|
주 회로 3.2 N.m
|
사용환경
표준
|
IEC 60947-3
|
제품 인증
|
CE
|
IP 등급
|
IP20 일치되는 IEC 60529 터미널 커버 있는)
|
사용온도
|
-20…70 °C
|
저장온도
|
-40…80 °C
|
내화성
|
850 °C 퓨즈 커버 일치되는 IEC 60695-2-1
960 °C 몸체 일치되는 IEC 60695-2-1
|
높이
|
118 mm
|
너비
|
121 mm
|
깊이
|
87 mm
|
제품 무게
|
0.8 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11.8 cm
|
Package 1 Width
|
12.5 cm
|
Package 1 Length
|
17.5 cm
|
Package 1 Weight
|
1.034 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
80
|
Package 2 Height
|
75 cm
|
Package 2 Width
|
60 cm
|
Package 2 Length
|
80 cm
|
Package 2 Weight
|
95.72 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|