|
|
|
GV1G09
상부 연결용 터미널 블록 - 하나 또는 3극 GV2 부스바 연결용
|
|
|
기본항목
레인지
|
Linergy
|
제품명
|
FT
|
모델명
|
GV1G
|
제품 또는 구성요소 타입
|
터미널 블록
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
연결 액세서리(부속품 등)
|
극 설명
|
3P
|
호환성
|
TeSys GV2
TeSys Deca
TeSys U
TeSys LS1
|
전기적/기계적 특성
[Ie] 정격 운전 전류
|
63 A
|
마운팅 위치
|
상단
|
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V 일치되는 IEC 60947-1
|
결선
|
스크류 터미널 1 고체 AWG 4
스크류 터미널 1 케이블 (들) 1.5…16 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널 1 케이블 (들) 1.5…16 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 1 케이블 (들) 1.5…25 mm ² 고체
스크류 터미널 2 케이블 (들) 1.5…4 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 1.5…6 mm ² 고체
스크류 터미널 2 케이블 (들) 1.5…4 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 1 유연한 AWG 4
|
조임 토크
|
1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
2.2 N.m - 위에,중에 커넥터
|
제품 무게
|
0.04 kg
|
사용환경
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4 cm
|
Package 1 Width
|
5 cm
|
Package 1 Length
|
5.5 cm
|
Package 1 Weight
|
48 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
70
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3.678 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1120
|
Package 3 Height
|
77 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
68.18 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|