|
|
|
GV2G245
3-극 부스바 - 63 A - 탭-오프 2개 - 45 mm 피치
|
|
|
기본항목
레인지
|
Linergy
|
제품명
|
FT
|
모델명
|
GV2G
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Comb busbar
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
연결 액세서리(부속품 등)
|
극 설명
|
3P
|
호환성
|
TeSys GV2
TeSys Deca
TeSys U
|
탭 오프의 수
|
2
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
63 A
|
연결 피치
|
45 mm
|
전기적/기계적 특성
마운팅 위치
|
터미널에서
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V
|
길이
|
89 mm
|
제품 무게
|
0.036 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2 cm
|
Package 1 Width
|
4 cm
|
Package 1 Length
|
9.5 cm
|
Package 1 Weight
|
37 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3.862 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
3200
|
Package 3 Height
|
77 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
130.9 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|