|
|
|
GV2G254
3-극 부스바 - 63 A - 탭-오프 2개 - 54 mm 피치
|
|
|
기본항목
레인지
|
Linergy
|
제품명
|
FT
|
모델명
|
GV2G
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Comb busbar
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
연결 액세서리(부속품 등)
|
극 설명
|
3P
|
호환성
|
TeSys GV2
TeSys K
TeSys U
TeSys Deca
|
탭 오프의 수
|
2
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
63 A
|
연결 피치
|
54 mm
|
전기적/기계적 특성
마운팅 위치
|
터미널에서
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V
|
길이
|
98 mm
|
제품 무게
|
0.038 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.000 cm
|
Package 1 Width
|
8.000 cm
|
Package 1 Length
|
14.000 cm
|
Package 1 Weight
|
40.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
80
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
15.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
3.360 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
2560
|
Package 3 Height
|
75.000 cm
|
Package 3 Width
|
60.000 cm
|
Package 3 Length
|
80.000 cm
|
Package 3 Weight
|
118.100 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|