Schneider-Electric DAS Korea
 
GV2RT06 picture- daskorea
GV2RT06
모터 회로 차단기 GV2-RT - 1…1.6 A - 3 3d - 열동자기형 트립유닛
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys Deca
제품명 TeSys GV2
TeSys Deca
제품 또는 구성요소 타입 Motor circuit breaker
모델명 GV2RT
Application Motor protection
모터
트립장치 테크놀로지 열-자기성
전기적/기계적 특성
극 설명 3P
네트워크 타입 AC
활용 카테고리 카테고리 A 일치되는 IEC 60947-2
AC - 3 일치되는 IEC 60947-4-1
AC-3e 일치되는 IEC 60947-4-1
네트워크 주파수 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-4-1
고정 모드 35 mm 대칭적 DIN 레일 clipped
패널 스크류된 with adaptor plate)
모터 전력 kW 0.18 kW 에서 220/230 V AC 50/60 Hz motor protection high peak current
0.25 kW 에서 220/230 V AC 50/60 Hz motor protection high peak current
0.37 kW 에서 400/415 V AC 50/60 Hz motor protection high peak current
0.55 kW 에서 400/415 V AC 50/60 Hz motor protection high peak current
0.37 kW 에서 440 V AC 50/60 Hz motor protection high peak current
0.55 kW 에서 440 V AC 50/60 Hz motor protection high peak current
0.37 kW 에서 500 V AC 50/60 Hz motor protection high peak current
0.55 kW 에서 500 V AC 50/60 Hz motor protection high peak current
0.75 kW 에서 500 V AC 50/60 Hz motor protection high peak current
0.75 kW 에서 690 V AC 50/60 Hz motor protection high peak current
1.1 kW 에서 690 V AC 50/60 Hz motor protection high peak current
0.4 kW 에서 230/240 V AC 50/60 Hz transformer protection
0.63 kW 에서 400/415 V AC 50/60 Hz transformer protection
단락용량 100 KA ICU 에서 220/230 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
100 KA ICU 에서 400/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
100 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
100 KA ICU 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
100 KA ICU 에서 690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
제어 타입 토글
[In] 정격 전류 1.6 A
열 보호 조정 범위 1…1.6 A 일치되는 IEC 60947-4-1
자기성 트립핑 전류 33 A
[Ith] 연속 통전 전류 1.6 A 일치되는 IEC 60947-4-1
[Ue] 정격 운전 전압 690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
[Ui] 정격 절연 전압 690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 IEC 60947-2
절연에 대한 적합성 예 일치되는 IEC 60947-1 § 7-1-6
1극당 전력 소멸 2.5 W
기계적 내구성 100000 주기
전기적 내구성 100000 주기 AC - 3 에서 415 V In
100000 주기 AC-3e 에서 415 V In
정격 듀티 계속적 일치되는 IEC 60947-4-1
조임 토크 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 클램프 터미널
너비 45 mm
높이 89 mm
깊이 78.5 mm
사용환경
제품 인증 CCC
UL
CSA
EAC
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
UKCA
보호의 IK 정도 IK04
IP 등급 IP20 일치되는 IEC 60529
기후 내성 일치되는 E10 IACS
저장온도 -40…80 °C
내화성 960 °C 일치되는 IEC 60695-2-11
사용온도 -20…60 °C
기계적 강도 충격 11 ms 동안 30 Gn
진동 5 Gn, 5...150 Hz
사용 고도 2000 m
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8.2 cm
Package 1 Width 9.0 cm
Package 1 Length 4.8 cm
Package 1 Weight 260.0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 15.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 6.39 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 384
Package 3 Height 77.0 cm
Package 3 Width 80.0 cm
Package 3 Length 60.0 cm
Package 3 Weight 110.74 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수