극 설명
|
3P
|
네트워크 타입
|
AC
|
활용 카테고리
|
카테고리 A 일치되는 IEC 60947-2
AC - 3 일치되는 IEC 60947-4-1
AC-3e 일치되는 IEC 60947-4-1
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-4-1
|
고정 모드
|
35 mm 대칭적 DIN 레일 clipped
패널 스크류된 with adaptor plate)
|
모터 전력 kW
|
4 kW 에서 220/230 V AC 50/60 Hz motor protection high peak current
7.5 kW 에서 400/415 V AC 50/60 Hz motor protection high peak current
7.5 kW 에서 440 V AC 50/60 Hz motor protection high peak current
9 kW 에서 440 V AC 50/60 Hz motor protection high peak current
9 kW 에서 500 V AC 50/60 Hz motor protection high peak current
15 kW 에서 690 V AC 50/60 Hz motor protection high peak current
5 kW 에서 230/240 V AC 50/60 Hz transformer protection
6.3 kW 에서 230/240 V AC 50/60 Hz transformer protection
10 kW 에서 400/415 V AC 50/60 Hz transformer protection
10 kW 에서 440 V AC 50/60 Hz transformer protection
10 kW 에서 500 V AC 50/60 Hz transformer protection
12.5 kW 에서 500 V AC 50/60 Hz transformer protection
10 kW 에서 690 V AC 50/60 Hz transformer protection
|
단락용량
|
100 KA ICU 에서 220/230 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
15 KA ICU 에서 400/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
8 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
6 KA ICU 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
3 KA ICU 에서 690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
제어 타입
|
토글
|
[In] 정격 전류
|
18 A
|
열 보호 조정 범위
|
13…18 A 일치되는 IEC 60947-4-1
|
자기성 트립핑 전류
|
400 A
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
18 A 일치되는 IEC 60947-4-1
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60947-2
|
절연에 대한 적합성
|
예 일치되는 IEC 60947-1 § 7-1-6
|
1극당 전력 소멸
|
2.5 W
|
기계적 내구성
|
100000 주기
|
전기적 내구성
|
100000 주기 AC - 3 에서 415 V In
100000 주기 AC-3e 에서 415 V In
|
정격 듀티
|
계속적 일치되는 IEC 60947-4-1
|
조임 토크
|
1.7 N.m - 위에,중에 스크류 클램프 터미널
|
너비
|
45 mm
|
높이
|
89 mm
|
깊이
|
78.5 mm
|