극 설명
|
3P
|
네트워크 타입
|
AC
|
활용 카테고리
|
카테고리 A 일치되는 IEC 60947-2
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
고정 모드
|
35 mm 대칭적 DIN 레일 clipped
패널 스크류된 with 3 x M4 screws)
|
모터 전력 kW
|
15 kW 에서 400/415 V AC 50/60 Hz
18.5 kW 에서 500 V AC 50/60 Hz
22 kW 에서 690 V AC 50/60 Hz
|
단락용량
|
100 KA ICU 에서 230/240 V AC 50/60 Hz
100 KA ICU 에서 400/415 V AC 50/60 Hz
50 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz
12 KA ICU 에서 500 V AC 50/60 Hz
6 KA ICU 에서 690 V AC 50/60 Hz
|
[Ics] 정격 단락 회로 차단 용량
|
100 % 에서 230/240 V AC 50/60 Hz
100 % 에서 400/415 V AC 50/60 Hz
100 % 에서 440 V AC 50/60 Hz
50 % 에서 500 V AC 50/60 Hz
50 % 에서 690 V AC 50/60 Hz
|
제어 타입
|
회전 핸들
|
[In] 정격 전류
|
32 A
|
자기성 트립핑 전류
|
448 A
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60947-2
|
절연에 대한 적합성
|
예 일치되는 IEC 60947-1
|
1극당 전력 소멸
|
8 W
|
기계적 내구성
|
50000 주기
|
전기적 내구성
|
50000 주기 AC - 3 에서 415 V In
|
조임 토크
|
5 N.m - 위에,중에 스크류 클램프 터미널
|
너비
|
55 mm
|
높이
|
132 mm
|
깊이
|
136 mm
|
제품 무게
|
0.96 kg
|
색상
|
Dark grey
|