|
|
|
GV3P80
모터 회로 차단기, TeSys Deca, 3P, 70-80 A, thermal magnetic, EverLink terminals
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys Deca
|
제품명
|
TeSys GV3
TeSys Deca
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Motor circuit breaker
|
모델명
|
GV3P
|
Application
|
Motor protection
|
트립장치 테크놀로지
|
열-자기성
|
전기적/기계적 특성
극 설명
|
3P
|
네트워크 타입
|
AC
|
활용 카테고리
|
AC - 3 일치되는 IEC 60947-4-1
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
고정 모드
|
35 mm 대칭적 DIN 레일 clipped
패널 스크류된 with 3 x M4 screws)
|
모터 전력 kW
|
45 kW 에서 400/415 V AC 50/60 Hz maximum peak current 750 A
45 kW 에서 500 V AC 50/60 Hz maximum peak current 750 A
55 kW 에서 690 V AC 50/60 Hz maximum peak current 750 A
|
단락용량
|
65 KA ICU 에서 230/240 V AC 50/60 Hz
50 KA ICU 에서 400/415 V AC 50/60 Hz
50 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz
12 KA ICU 에서 500 V AC 50/60 Hz
6 KA ICU 에서 690 V AC 50/60 Hz
|
[Ics] 정격 단락 회로 차단 용량
|
100 % 에서 230/240 V AC 50/60 Hz
60 % 에서 400/415 V AC 50/60 Hz
60 % 에서 440 V AC 50/60 Hz
50 % 에서 500 V AC 50/60 Hz
50 % 에서 690 V AC 50/60 Hz
|
제어 타입
|
회전 핸들
|
[In] 정격 전류
|
80 A
|
열 보호 조정 범위
|
70…80 A 일치되는 IEC 60947-4-1
|
자기성 트립핑 전류
|
1120 A
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
80 A 일치되는 IEC 60947-4-1
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
690 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60947-2
|
상 오류 민감도
|
예 일치되는 IEC 60947-4-1
|
절연에 대한 적합성
|
예 일치되는 IEC 60947-1
|
1극당 전력 소멸
|
8 W
|
기계적 내구성
|
50000 주기
|
전기적 내구성
|
20000 주기 AC - 3 에서 415 V In
|
정격 듀티
|
계속적 일치되는 IEC 60947-4-1
|
조임 토크
|
5 N.m - 위에,중에 스크류 클램프 터미널
|
너비
|
55 mm
|
높이
|
132 mm
|
깊이
|
136 mm
|
제품 무게
|
0.96 kg
|
색상
|
Dark grey
|
사용환경
제품 인증
|
CCC
CSA
EAC
ATEX
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
ABS
DNV-GL
UKCA
|
보호의 IK 정도
|
IK09 인클로저
|
IP 등급
|
IP20 일치되는 IEC 60529
|
기후 내성
|
일치되는 E10 IACS
|
저장온도
|
-40…80 °C
|
내화성
|
960 °C 일치되는 IEC 60695-2-11
|
사용온도
|
-20…60 °C
|
기계적 강도
|
충격 5 Gn for 11 ms 컨텍터 오픈
충격 11 ms 동안 30 Gn 컨텍터 클로즈
진동 4 Gn, 5...300 Hz
|
사용 고도
|
3000 m
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6.500 cm
|
Package 1 Width
|
14.500 cm
|
Package 1 Length
|
16.000 cm
|
Package 1 Weight
|
1.020 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
120
|
Package 2 Height
|
75.000 cm
|
Package 2 Width
|
60.000 cm
|
Package 2 Length
|
80.000 cm
|
Package 2 Weight
|
135.500 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|