[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V 일치되는 IEC 60947-1
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
5 A <= 690 V AC - 12 일치되는 IEC 60947-5-1
5 A <= 48 V AC - 15 일치되는 IEC 60947-5-1
4 A 110/127 V AC - 15 일치되는 IEC 60947-5-1
3 A 220/240 V AC - 15 일치되는 IEC 60947-5-1
2.5 A 380...440 V AC - 15 일치되는 IEC 60947-5-1
0.11 A 660/690 V AC - 15 일치되는 IEC 60947-5-1
5 A <= 24 V DC - 12 일치되는 IEC 60947-5-1
2.5 A 48 V DC - 12 일치되는 IEC 60947-5-1
0.6 A 110/127 V DC - 12 일치되는 IEC 60947-5-1
0.3 A 250 V DC - 12 일치되는 IEC 60947-5-1
2.5 A <= 24 V DC - 12 일치되는 IEC 60947-5-1
1.2 A 48 V DC - 12 일치되는 IEC 60947-5-1
0.35 A 110/127 V DC - 12 일치되는 IEC 60947-5-1
0.05 A 250 V DC - 12 일치되는 IEC 60947-5-1
1 A <= 24 V DC - 12 일치되는 IEC 60947-5-1
0.2 A 48 V DC - 12 일치되는 IEC 60947-5-1
0.05 A 110/127 V DC - 12 일치되는 IEC 60947-5-1
0.03 A 250 V DC - 12 일치되는 IEC 60947-5-1
|
VA 단위로 정격 전력
|
120 VA AC - 12 에서 24 V 일치되는 IEC 60947-5-1
240 VA AC - 12 에서 48 V 일치되는 IEC 60947-5-1
635 VA AC - 12 에서 110/127 V 일치되는 IEC 60947-5-1
1200 VA AC - 12 에서 230/240 V 일치되는 IEC 60947-5-1
2200 VA AC - 12 에서 380/440 V 일치되는 IEC 60947-5-1
3450 VA AC - 12 에서 660/690 V 일치되는 IEC 60947-5-1
|
W 단위로 정격 전력
|
DC - 12 120 W 24 V 일치되는 IEC 60947-5-1
DC - 12 120 W 48 V 일치되는 IEC 60947-5-1
DC - 12 66 W 110 V 일치되는 IEC 60947-5-1
DC - 12 75 W 250 V 일치되는 IEC 60947-5-1
|
관련되는 퓨즈 등급
|
5 A GG at 690 V conforming to IEC 60947-5-1
|
최소 전환 전류
|
2 mA
|
최소 전환 전압
|
17 V
|
기계적 내구성
|
40000 주기
|
결선
|
스프링 터미널 1 0.5…1.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
|
선 스트립핑 길이
|
8 mm
|